5-BSJ-IK 6:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Przekładnia ślimakowa calowa Kulowy dźwignik śrubowy, Inverted Keyed, Standard, 5 ton Udźwig, 6:1 Przełożenie, Standard Threaded End
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
Min.: 1.0 in  Maks.: 144.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
- Poprawa prędkości, siły, cyklu pracy, przyspieszenia
- Dłuższy cykl życia (niskie tarcie)
- Wymaga mniejszej mocy silnika
- Większa dokładność pozycjonowania